norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora
04431-12

Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La medida A se refiere a la distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (el tornillo tensor).

Para reducir al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo, se recomienda la forma B con chapa de sujeción.

La palanca tensora se puede montar en pasos de 60° debido a su forma hexagonal, con lo que se puede alinear según los deseos del usuario.
Ventajas:- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Sujeción sin herramientas mediante palanca tensora
Accesorios:Chapa de sujeción 04431-15.Indicación sobre el dibujo:
(1) Tornillo de sujeción
(2) Arandela elástica
(3) Palanca tensora
(4) Llave hexagonal
(5) Dispositivo de sujeción de leva
(6) Chapa de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04431-12 Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora 323 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora

Dispositivo de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma A

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma A

Selección/filtro de artículos

Dispositivo de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma B

Más información

Planos

Dispositivo de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50