norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción por tracción aptos para automatización
04401

Dispositivos de sujeción por tracción aptos para automatización

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Superficie de apoyo tratada en caliente y rectificada.
Indicación:La precisión de repetición es de ± 0,3 mm.

Para eliminar el polvo y las virutas, retirar las dos caperuzas protectoras (2) y limpiarlo con aire comprimido por arriba.

En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Modo de accionamiento:Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.
En caso de funcionamiento automatizado, por ejemplo mediante llaves de impacto con par de apriete regulable, para la apertura y el apriete puede utilizarse como máximo el 50 % del par de apriete máximo especificado o de la fuerza de sujeción máxima especificada.
Ventajas:Aptos para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Accesorios:04401-05 Tornillos tensores para dispositivos de sujeción por tracción aptos para automatización.
04401-20 Unidad de extensión.
Volumen de suministroCasquillos de posicionamiento incluidos.Indicación sobre el dibujo:
1) Casquillos de posicionamiento
2) Caperuza protectora
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04401 Dispositivos de sujeción por tracción aptos para automatización 548 kB

Planos

Dispositivos de sujeción por tracción aptos para automatización

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1D

D1D2D3
Para tornillo
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SWPar de
apriete
máx. Nm
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
04401-120700957045602614M1063574625106957025194012 14,504.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50