text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Mordaza de sujeción
Forma
A
Versión 1
Con mordaza fija
Versión 2
unilateral
Material del cuerpo de base
acero de cementación
Superficie cuerpo de base
endurecido y fosfatado
B=Anchura
50
H=Altura
25
B1
30
C Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
M12
D Rosca interior
M5
Fuerza de sujeción máx. kN
30
G Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
M12x30
H1
12,5
H3
3,5
L máx.
94,5
L mín.
88,5
Modelo de forma
liso
Par de apriete máx. Nm
85
Z Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
M12x25

Descripción

Descripción del producto
Las mordazas de sujeción son ideales para sujeciones múltiples debido a su principio de funcionamiento.
Las superficies de sujeción en cuña permiten alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
Estas mordazas de sujeción se utilizan para sujetar en una ranura en T. Al atornillar el tornillo tensor, el segmento de sujeción se desplaza hacia fuera y presiona la pieza de trabajo contra la mordaza montada fija del centro de mecanizado.
A través del agujero alargado integrado, es posible introducir las mordazas de sujeción en la cuña doble o compensar las tolerancias.
Recorrido de desplazamiento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Cuña doble y segmentos de sujeción de acero de cementación.
Versión
Cuña doble y segmentos de sujeción endurecidos fosfatados.
Indicación
Con las dos perforaciones atornilladas en las superficies de sujeción se pueden montar apoyos adiciones para una profundidad de sujeción óptima de la pieza de trabajo.
Volumen de suministro
Mordazas de sujeción.
Tornillos de fijación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron