norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Elemento de sujeción endurecido, bruñido y pulido.Indicación:Las sujeciones por tracción neumática se utilizan para sujetar piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo o al dispositivo.

Proceso de sujeción:
Abrir el elemento de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión "abrir".
Cerrar el elemento de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión "cerrar".

La 3.ª conexión (D5) sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. También puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. Además tras el proceso de apertura, la pieza de trabajo puede levantarse con más facilidad del elemento de sujeción.

El sistema también puede utilizarse como sistema de sujeción de punto cero.

La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Accesorios:Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04403 Sujeciones por tracción neumática 341 kB

Planos

Sujeciones por tracción neumática
Sujeciones por tracción neumática

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Fuerza de
sujeción
kN
Presión de
servicio
MPa
CADAcc.PrecioPedir
04403-40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 8,048.60 MXN
04403-5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 11,676.00 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50