norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cabeza de martillo de acero para temple y revenido.
Espiga, tope y manguito guía de acero para herramientas.
Versión:Cabeza de martillo tratado en caliente y cromado.
Espiga, tope y manguito guía endurecidos y cromados.
Indicación:El extractor se utiliza para desmontar pernos de alojamiento (03105, 03106, 03107, 03108, 03325) y espigas que tengan una rosca interior de M3–M8.Indicación sobre el dibujo:
1) Tope
2) Cabeza de martillo
3) Mango
4) Pasador transversal
5) Tornillo de sujeción
6) Manguitos guía
7) Tornillo de cabeza cilíndrica
8) 1 juego de manguitos guía
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03328 Extractores 107 kB

Planos

Extractores

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
03328-40ver plano 8,134.83 MXN