norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:Las tuercas correderas en ranura planas sirven para alinear dispositivos y herramientas de fijación en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650. Las tuercas se enroscan en las ranuras de referencia de los dispositivos. Las tuercas correderas en ranura planas resultan útiles cuando se colocan dispositivos en máquinas con el mismo ancho de ranura.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03250 Tuercas correderas en ranura planas 197 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura planas

Selección/filtro de artículos

Referencia

BN=Ancho
de ranura
DD1HLTPara tornillos
DIN 84 o 912
CADAcc.PrecioPedir
03250-10104,588204,3M4x10 111.16 MXN
03250-12125,3108205,3M5x12 111.16 MXN
03250-14146,61110226,3M6x16 136.36 MXN
03250-16166,61110226,3M6x16 136.36 MXN
03250-18186,61110226,3M6x16 150.92 MXN
03250-20206,61110226,3M6x16 150.92 MXN
03250-22226,61112326,3M6x16 244.72 MXN