|
|
03200Pares de piezas paralelas DIN 6346 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Endurecido y pulido, grado de precisión 1, tolerancia en pares IT 5, tolerancia de medida nominal DIN ISO 2768-mK.A petición:Varios pares iguales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | H | Tolerancia 1 | Tolerancia según DIN ISO 2768-mK | Tolerancia dentro de 1 par IT 5 | B | Tolerancia 2 | Tolerancia según DIN ISO 2768-mK (2) | Tolerancia dentro de 1 par IT 5 (2) | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03200-01 | 8 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 2,5 | 0,004 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 2,112.04 MXN | | 03200-02 | 10 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 3,2 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 1,996.68 MXN | | 03200-03 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 4 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 1,835.96 MXN | | 03200-04 | 16 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 5 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 63 | | | 1,929.48 MXN | | 03200-05 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 6,3 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 63 | | | 2,112.04 MXN | | 03200-06 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 4 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 100 | | | 2,169.44 MXN | | 03200-07 | 16 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 5 | 0,005 | ±0,1 | ±0,005 | 100 | | | 2,298.24 MXN | | 03200-08 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 6,3 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 100 | | | 2,409.68 MXN | | 03200-09 | 25 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 8 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 100 | | | 2,578.24 MXN | | 03200-10 | 32 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 10 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 100 | | | 2,858.80 MXN | | 03200-11 | 40 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 100 | | | 3,192.28 MXN | | 03200-12 | 25 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 8 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 160 | | | 3,072.16 MXN | | 03200-13 | 32 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 10 | 0,006 | ±0,2 | ±0,006 | 160 | | | 3,498.88 MXN | | 03200-14 | 40 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 12 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 160 | | | 3,898.44 MXN | | 03200-15 | 50 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 16 | 0,008 | ±0,2 | ±0,008 | 160 | | | 4,578.84 MXN | | 03200-16 | 63 | 0,013 | ±0,3 | ±0,013 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 160 | | | 5,334.84 MXN | | 03200-17 | 63 | 0,013 | ±0,3 | ±0,013 | 20 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 250 | | | 11,958.52 MXN | | 03200-18 | 80 | 0,013 | ±0,3 | ±0,013 | 25 | 0,009 | ±0,2 | ±0,009 | 250 | | | 12,492.20 MXN | | 03200-19 | 100 | 0,015 | ±0,3 | ±0,015 | 32 | 0,011 | ±0,3 | ±0,011 | 250 | | | 14,047.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|