norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Templado por cementación y pulido.
Tolerancias en pares a una altura de 0,004 mm, tolerancia de medida nominal a una altura de ±0,004 mm. Tolerancia de medida nominal para las medidas B y L según DIN ISO 2768-m.
Indicación:El juego de bloques paralelos se suministra en cajas de madera con cubierta extraíble.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03212 Juegos de bloques paralelos 161 kB

Planos

Juegos de bloques paralelos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaContenido
por cada par
H x B x L
H
Tolerancia
del par T
H
Tolerancia de la
medida nominal
CADAcc.PrecioPedir
03212-0114x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,0,004±0,004 18,257.96 MXN