|
|
03089_BPernos de bloqueo ECO de acero o acero inoxidable con botón de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Material:Versión de acero:
Casquillo roscado 1.0715.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita RAL 7021.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo no endurecida: Casquillo roscado cromado en azul. Clavija de bloqueo con acabado natural.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo no endurecida: Partes de acero con acabado natural.Indicación:Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.
Durante el montaje, hay que respetar el par de apriete máx. indicado.A petición:Modelos especiales. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-02903060 | B | acero | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 91.56 MXN | | 03089-02004060 | B | acero | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 92.40 MXN | | 03089-02004080 | B | acero | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 105.00 MXN | | 03089-02105080 | B | acero | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 105.00 MXN | | 03089-02105100 | B | acero | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 114.80 MXN | | 03089-02206100 | B | acero | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 114.80 MXN | | 03089-02206120 | B | acero | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 135.24 MXN | | 03089-02308120 | B | acero | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 135.24 MXN | | 03089-12903060 | B | acero inoxidable | 3 | M6 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 102.20 MXN | | 03089-12004060 | B | acero inoxidable | 4 | M6 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 103.04 MXN | | 03089-12004080 | B | acero inoxidable | 4 | M8 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 117.60 MXN | | 03089-12105080 | B | acero inoxidable | 5 | M8 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 117.60 MXN | | 03089-12105100 | B | acero inoxidable | 5 | M10 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 127.68 MXN | | 03089-12206100 | B | acero inoxidable | 6 | M10 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 127.68 MXN | | 03089-12206120 | B | acero inoxidable | 6 | M12 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 152.60 MXN | | 03089-12308120 | B | acero inoxidable | 8 | M12 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 152.60 MXN | | 03089-02903061 | B | acero | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 91.56 MXN | | 03089-02004061 | B | acero | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 92.40 MXN | | 03089-02004081 | B | acero | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 105.00 MXN | | 03089-02105081 | B | acero | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 105.00 MXN | | 03089-02105101 | B | acero | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 114.80 MXN | | 03089-02206101 | B | acero | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 114.80 MXN | | 03089-02206121 | B | acero | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 135.24 MXN | | 03089-02308121 | B | acero | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 135.24 MXN | | 03089-12903061 | B | acero inoxidable | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | 2 | | | 102.20 MXN | | 03089-12004061 | B | acero inoxidable | 4 | M6x0,75 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 103.04 MXN | | 03089-12004081 | B | acero inoxidable | 4 | M8x1 | 14 | 36 | 15 | 6 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 7 | | | 117.60 MXN | | 03089-12105081 | B | acero inoxidable | 5 | M8x1 | 14 | 40 | 17 | 7 | 15 | 5 | 8 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 117.60 MXN | | 03089-12105101 | B | acero inoxidable | 5 | M10x1 | 18 | 42,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 15 | | | 127.68 MXN | | 03089-12206101 | B | acero inoxidable | 6 | M10x1 | 18 | 47,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 127.68 MXN | | 03089-12206121 | B | acero inoxidable | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 20 | | | 152.60 MXN | | 03089-12308121 | B | acero inoxidable | 8 | M12x1,5 | 25 | 61,7 | 26 | 10 | 23 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 152.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|