norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca
03096-10_DE

Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Sólo se puede mover a otra posición de bloqueo después de que el cerrojo se haya desbloqueado manualmente.

Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.

El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación del perno de bloqueo y el elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención.
Material:Elemento de accionamiento de acero inoxidable.
Botón de maniobra termoplástico.
Versión:
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Tapa de plástico termoplástico negro, gris, rojo o amarillo.
Indicación de pedido:El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.Indicación:En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:
La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden.
En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción.
También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales 07212.
Piezas de retención 03099.
Anillos distanciadores 03089.
Casquillos de posicionamiento 03099-50.
Elemento de accionamiento 03096-10-12420.
Cables Bowden 03096-14.
Cables de acero 03096-15.
Fundas para cables 03096-20.
Casquillos terminales 03096-25.
Tornillos de ajuste 03096-30.
Boquillas roscadas 03096-35.
Volumen de suministroElemento de accionamiento con tapa de plástico.Indicación sobre el dibujo:
1) Perno de bloqueo
2) Cubierta de cable Bowden
3) Cable Bowden
4) Tornillo de ajuste
5) Elemento de accionamiento
6) Boquilla roscada
7) Cubierta

Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096-10_DE Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca 315 kB

Planos

Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
cubierta
D
Rosca
interior
D1

D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
03096-10-1442006gris antracita RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-14420106naranja RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-14420206verde señal RAL6032M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-14420306azul RAL5017M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-14420506gris claro RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-14420606rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-14420706amarillo colza RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 984.48 MXN
03096-10-1442008gris antracita RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-14420108naranja RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-14420208verde señal RAL6032M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-14420308azul RAL5017M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-14420508gris claro RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-14420608rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-14420708amarillo colza RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 984.48 MXN
03096-10-1442010gris antracita RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-14420110naranja RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-14420210verde señal RAL6032M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-14420310azul RAL5017M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-14420510gris claro RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-14420610rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-14420710amarillo colza RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 984.48 MXN
03096-10-1442012gris antracita RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN
03096-10-14420112naranja RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN
03096-10-14420212verde señal RAL6032M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN
03096-10-14420312azul RAL5017M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN
03096-10-14420512gris claro RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN
03096-10-14420612rojo tráfico RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN
03096-10-14420712amarillo colza RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 984.48 MXN