|
|
03096-10Pernos de bloqueo de acero inoxidable con botón de maniobra de... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Sólo se puede mover a otra posición de bloqueo después de que el cerrojo se haya desbloqueado manualmente.
Los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia se utilizan si el manejo es complicado por espacios de difícil acceso o si es necesario un accionamiento a distancia por razones de ergonomía o de seguridad.
El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación del perno de bloqueo y el elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Si se desea que el desacople sea permanente y que la clavija de bloqueo no rebote, hay que utilizar el elemento de accionamiento de forma D con función de retención.Material:Pernos de bloqueo:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Elemento de accionamiento 1.4305.
Botón de maniobra termoplástico
Cable de acero de 1.4401.
Cubierta de cable de alambre de acero con revestimiento de plástico interior y exterior.
Casquillos terminales, tornillos de ajuste y boquillas roscadas de latón. Versión:Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, con acabado natural. Casquillo de cable Bowden negro. Botón de maniobra termoplástico gris negruzco RAL7021.Indicación de pedido:El perno de bloqueo con accionamiento a distancia y el elemento de accionamiento deben solicitarse por separado.Indicación:En el montaje de los cables Bowden deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: La longitud del extremo libre del cable se puede modificar mediante los factores de ángulo de tendido, radio de flexión y carga. Por tanto, la longitud del contracojinete (cubierta de cable) debe ajustarse tras el tendido del cable Bowden con el tornillo de ajuste adjunto. Al mismo tiempo, con el tornillo de ajuste se ajusta la tensión previa del sistema de cable Bowden. En el tendido debe tenerse especialmente en cuenta que siempre se alcanza el radio de flexión mínimo, en este caso R = 65 mm. Un radio demasiado estrecho puede aumentar el desgaste y la fricción. También debe evitarse un radio de flexión mínimo momentáneo durante el montaje, ya que en caso contrario podrían producirse daños en el revestimiento de cable. Además, el casquillo solo está diseñado para absorber fuerzas de compresión. Si se ejerce demasiada fuerza, la espiral interior se estira y resulta dañada de forma permanente.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Tuercas hexagonales 07212. Piezas de retención 03099. Anillos distanciadores 03089. Casquillos de posicionamiento 03099-50. Elemento de accionamiento 03096-10-12420. Cables Bowden 03096-14. Cables de acero 03096-15. Fundas para cables 03096-20. Casquillos terminales 03096-25. Tornillos de ajuste 03096-30. Boquillas roscadas 03096-35. Volumen de suministroPerno de bloqueo con accionamiento a distancia: Perno de bloqueo con montaje previo de cable, revestimiento de cable, casquillo terminal, tornillo de ajuste M6 x 34 mm y boquilla roscada Ø5 x 7 mm.
Elemento de accionamiento: Elemento de accionamiento con tapa de plástico.Indicación sobre el dibujo:1) Perno de bloqueo 2) Cubierta de cable Bowden 3) Cable Bowden 4) Tornillo de ajuste 5) Elemento de accionamiento 6) Boquilla roscada 7) Cubierta
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca Forma D: con ranura de bloqueo, con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03096-10-02206X1000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 978.88 MXN | | 03096-10-02206X3000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 1,081.64 MXN | | 03096-10-02206X5000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 1,219.12 MXN | | 03096-10-02308X1000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 1000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 1,064.56 MXN | | 03096-10-02308X3000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 3000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 1,167.60 MXN | | 03096-10-02308X5000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 5000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 1,304.80 MXN | | 03096-10-02410X1000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 1,201.76 MXN | | 03096-10-02410X3000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 1,304.80 MXN | | 03096-10-02410X5000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 1,441.72 MXN | | 03096-10-02412X1000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 1,287.72 MXN | | 03096-10-02412X3000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 1,390.76 MXN | | 03096-10-02412X5000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 1,527.96 MXN | |
|
|
Elementos de accionamiento para pernos de bloqueo con accionamiento a distancia con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color cubierta
| D Rosca interior | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03096-10-1442006 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420106 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420206 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420306 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420506 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420606 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420706 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-1442008 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420108 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420208 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420308 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420508 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420608 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420708 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-1442010 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420110 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420210 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420310 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420510 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420610 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420710 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-1442012 | gris antracita RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420112 | naranja RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420212 | verde señal RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420312 | azul RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420512 | gris claro RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420612 | rojo tráfico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | | 03096-10-14420712 | amarillo colza RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 |  | | 984.48 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|