norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M.
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03097_L Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico 137 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con botón de maniobra de plástico

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero
endurecido
Referencia
acero inoxidable
endurecido
Referencia
acero inoxidable
no endurecido
FormaDD1D2LL1Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03097-100403097-0100403097-11004L4101838,52141612
03097-110503097-0110503097-11105L5122143,52451,3512
03097-120603097-0120603097-11206L6142551,72861,8614
03097-130803097-0130803097-11308L81833683682,31535
03097-141003097-0141003097-11410L1022337440102,81534

Otros artículos de esta categoría