norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Casquillo roscado de acero inoxidable 1.4305.
Perno de retención de acero inoxidable 1.4034.
Junta de pistón y juntas tóricas de NBR.
Junta de vástago TPU.
Imán de NdFeB.
Contratuerca de acero inoxidable A2-70.

Sensor de imán de termoplástico PA12.
o de POM, perfil con ranura de aluminio.

Versión:Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida y rectificada, acabado natural.
Tuercas hexagonales de acabado natural.
Modo de accionamiento:Forma A y B: con efecto simple con retroceso por muelle
Forma C: con efecto doble
Datos técnicos:Características neumáticas:
Presión de servicio: 4-6 bar
Aire filtrado y secado, aceitado o sin aceitar

Sensor de campo magnético:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NO)
Tensión de servicio: 10 - 30 V DC
Corriente de servicio: 200 mA
Intensidad del campo de conmutación: 2 kA/m
Frecuencia de conmutación: 3000 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: no
Grado de protección: IP67
Tipo de conexión: 2 m de cable de PUR
Rango de temperaturas: -25 °C - +85 °C
Homologación: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Aplicación:En dispositivos portapiezas e instalaciones de producción automatizados.Rango de temperatura:De -30 °C a +80 °CAccesorios:Sensor de campo magnético 83001.
Portasensor con ranura en T 83010.
Indicación sobre el dibujo:
2) Conexión 2 - repliegue neumático
3) Con sensor de estado
P: Presión de servicio
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03095-01_B Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable, forma B, con efecto simple y repliegue neumático 230 kB

Planos

Pernos de bloqueo neumáticos de acero inoxidable, forma B, con efecto simple y repliegue neumático

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2BD

D1D2D3D4D5HCarrera
S
LL1L2L3L4L5SW1SW2TCADAcc.PrecioPedir
03095-01-220610B--6M12x1,52223M5--1077201018--24194 1,942.96 MXN
03095-01-230815B--8M16x1,52223M5--1580261018--24244 2,038.68 MXN
03095-01-241015B--10M20x1,52223M5--1580281018--24304 2,057.94 MXN
03095-01-241215B--12M20x1,52223M5--1580281018--24304 2,057.94 MXN
03095-01-2206101Bcon sensor de estado356M12x1,52223M52,519107720101823,5200024194 3,601.77 MXN
03095-01-2308151Bcon sensor de estado358M16x1,52223M52,519158026101823,5200024244 3,697.48 MXN
03095-01-2410151Bcon sensor de estado3510M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 3,716.75 MXN
03095-01-2412151Bcon sensor de estado3512M20x1,52223M52,519158028101823,5200024304 3,716.75 MXN
ReferenciaFormaP=Presión de
servicio
bar
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
F1=Fuerza del
muelle desplegado
(N)
F2=Fuerza del
muelle replegado
(N)
CADAcc.PrecioPedir
03095-01-220610B4-6661130 1,942.96 MXN
03095-01-230815B4-6661130 2,038.68 MXN
03095-01-241015B4-6661130 2,057.94 MXN
03095-01-241215B4-6661130 2,057.94 MXN
03095-01-2206101B4-6661130 3,601.77 MXN
03095-01-2308151B4-6661130 3,697.48 MXN
03095-01-2410151B4-6661130 3,716.75 MXN
03095-01-2412151B4-6661130 3,716.75 MXN