norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca 238 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-4105Daceroendurecido5M10x1214717715513171,3512  249.76 MXN
03090-4206Daceroendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  277.76 MXN
03090-4308Daceroendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  320.60 MXN
03090-4410Daceroendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 324.52 MXN
03090-04105Dacero inoxidableendurecido5M10x1214717715513171,3512  380.24 MXN
03090-04206Dacero inoxidableendurecido6M12x1,5255620817614191,8614  448.28 MXN
03090-04308Dacero inoxidableendurecido8M16x1,53374261023819242,31535  579.04 MXN
03090-04410Dacero inoxidableendurecido10M20x1,533802812251022302,81534 621.04 MXN
03090-14105Dacero inoxidableno endurecido5M10x1214717715513171,3512  360.64 MXN
03090-14206Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,5255620817614191,8614  424.48 MXN
03090-14308Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,53374261023819242,31535  552.72 MXN
03090-14410Dacero inoxidableno endurecido10M20x1,533802812251022302,81534 590.80 MXN