|
|
03095Pernos de bloqueo neumáticos de acero o acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y perno de presión de acero de corte fácil.
Tuercas hexagonales de acero de clase de resistencia 04.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable A2.Versión:Versión de acero: Casquillo roscado bruñido. Perno de presión endurecido, bruñido y pulido. Tuercas hexagonales bruñidas.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado de acabado natural. Perno de presión endurecido, pulido y bruñido. Tuercas hexagonales de acabado natural.Indicación:El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido. La reposición se realiza por resorte desconectando el suministro de aire.Cilindro neumático:Cilindro de vástago de pistón de efecto simple. Materiales: Tubo de cilindro de latón niquelado, vástago de pistón de acero inoxidable, juntas de goma nitrílica, poliuretano. Medio de servicio: Aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado. Temperatura de servicio: -20 °C a +80 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Carrera S | SW1 | SW2 | Presión de servicio bar | Fuerza de pistón con 6 bar (N) | Fuerza de recuperación de resorte aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03095-1206010 | acero de corte fácil | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 | | | 1,712.20 MXN | | 03095-1206015 | acero de corte fácil | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 | | | 1,712.20 MXN | | 03095-01206010 | acero inoxidable | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 | | | 1,873.76 MXN | | 03095-01206015 | acero inoxidable | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 | | | 1,873.76 MXN | | 03095-1308010 | acero de corte fácil | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 | | | 1,763.72 MXN | | 03095-1308015 | acero de corte fácil | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 | | | 1,763.72 MXN | | 03095-01308010 | acero inoxidable | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 | | | 1,942.92 MXN | | 03095-01308015 | acero inoxidable | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 | | | 1,942.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|