|
|
|
03020_LFPiezas de presión con resorte, ranura y pasador de presión,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | C=Carrera | L | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03020-104 | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 |  | | 30.10 MXN | | | 03020-105 | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 |  | | 30.10 MXN | | | 03020-106 | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 |  | | 31.91 MXN | | | 03020-108 | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 |  | | 38.23 MXN | | | 03020-110 | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 |  | | 39.44 MXN | | | 03020-112 | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 |  | | 56.29 MXN | | | 03020-116 | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 |  | | 75.56 MXN | | | 03020-120 | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 |  | | 118.30 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|