|
|
03073Piezas de presión con resorte y cabeza |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural. Bola de acero o acero inoxidable, endurecido en cada caso, acabado natural.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | D2 | H | L | L1 | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03073-04 | acero de corte fácil | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 71.68 MXN | | 03073-05 | acero de corte fácil | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 | | | 73.08 MXN | | 03073-06 | acero de corte fácil | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | | | 75.04 MXN | | 03073-08 | acero de corte fácil | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 | | | 85.40 MXN | | 03073-10 | acero de corte fácil | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 40 | | | 99.96 MXN | | 03073-12 | acero de corte fácil | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 | | | 105.28 MXN | | 03073-041 | acero inoxidable | M4 | 2,5 | 7 | 0,8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 118.44 MXN | | 03073-051 | acero inoxidable | M5 | 3 | 8,5 | 0,9 | 17 | 13 | 2,5 | 6 | 11 | | | 123.48 MXN | | 03073-061 | acero inoxidable | M6 | 3,5 | 10 | 1 | 16 | 12 | 3 | 9 | 13 | | | 126.00 MXN | | 03073-081 | acero inoxidable | M8 | 5 | 13 | 1,5 | 21 | 16 | 4 | 15 | 30 | | | 164.36 MXN | | 03073-101 | acero inoxidable | M10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 20 | 5 | 20 | 35 | | | 189.56 MXN | | 03073-121 | acero inoxidable | M12 | 8 | 18 | 2,5 | 32 | 25 | 6 | 30 | 55 | | | 221.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|