|
|
03008Piezas de presión con resorte ranura y bola cerámica, acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero inoxidable A1:
Casquillo roscado 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.
Bola de cerámica Si3N4
Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401.
Bola de cerámica Si3N4. Versión:Acabado natural.Indicación:El nitruro de silicio Si3N4 se distingue especialmente porque aúna unas excelentes propiedades materiales. Estas van desde una alta resiliencia y estabilidad, hasta un comportamiento de desgaste excelente y una buena resistencia química.
Los materiales empleados permiten una gran versatilidad de usos.
En caso de que se exija una alta resistencia a la corrosión, se recomienda utilizar piezas de presión de acero inoxidable A4. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Llave del acero | D | D1 | H | L | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Perfil de agarre | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03008-03 | 1.4305 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | ranura | | | 85.12 MXN | | 03008-031 | 1.4404 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 0,4 | 1,5 | 3 | ranura | | | 123.48 MXN | | 03008-04 | 1.4305 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | ranura | | | 72.80 MXN | | 03008-041 | 1.4404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 0,6 | 4 | 10 | ranura | | | 105.56 MXN | | 03008-05 | 1.4305 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | ranura | | | 73.36 MXN | | 03008-051 | 1.4404 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 0,8 | 6 | 11 | ranura | | | 105.56 MXN | | 03008-06 | 1.4305 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | ranura | | | 73.36 MXN | | 03008-061 | 1.4404 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 1 | 9 | 13 | ranura | | | 105.56 MXN | | 03008-08 | 1.4305 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | ranura | | | 99.68 MXN | | 03008-081 | 1.4404 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | ranura | | | 138.04 MXN | | 03008-10 | 1.4305 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | ranura | | | 112.84 MXN | | 03008-101 | 1.4404 | M10 | 6 | 2 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | ranura | | | 162.12 MXN | | 03008-12 | 1.4305 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | ranura | | | 173.60 MXN | | 03008-121 | 1.4404 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | ranura | | | 248.92 MXN | | 03008-16 | 1.4305 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | ranura | | | 218.40 MXN | | 03008-161 | 1.4404 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 2,5 | 65 | 125 | ranura | | | 312.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|