{"product":{"productId":"agid.22508","price":101437,"name":"PLACA DE BASE CON PERFORACIONES DERETÍCU, FORMA:B L=900, B=450, H=50,D=12, GJL300"},"currency":"MXN"}
Placa de base
con perforaciones de retícula
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Casquillos con agujero ciego y casquillos roscados endurecidos
- Distancia de trama de 50 mm
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Elemento básico para medio de sujeción
Unidad de venta
$101,437.00
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de base
Forma
B
Versión 1
con perforaciones de retícula
Material
del cuerpo
de base
GJL300
B=Anchura
450
D1=Rosca
M12
D2=Diámetro interior
30
D=Agujero de referencia
12
H=Altura
50
L=Longitud
900
N1=Número
perforaciones
de retícula
158
NB=Cantidad
en dirección
transversal
8
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
17
L6
800
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.
Indicación
Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan placas de base con perforaciones de retícula para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Los dos agujeros de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de fijación son adaptadas a la mesa de máquinas por el cliente.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Se utilizan placas de base con perforaciones de retícula para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas de base se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Los dos agujeros de alineación sirven para alinear la placa de base en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de fijación son adaptadas a la mesa de máquinas por el cliente.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las placas de base.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de posicionamiento
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.