norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.
Perno de presión tratado en caliente y bruñido.
Indicación sobre el dibujo:
M = Tornillo de presión esférico
N = Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912

1) Protección contra torsión
2) Soporte de tornillos
3) Tuerca hexagonal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02334 Elementos de apoyo de acero 249 kB

Planos

Elementos de apoyo de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

BDGHH1H2H3LL1L2L3MNF
N
Par de apriete
Tornillos de fijación
Nm
Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
02334-060291912M6x1035291517,63813815M6x16M640007,506 2,143.12 MXN
02334-080372216M8x1547372021,150161020M8x20M860001407 2,285.92 MXN
02334-120473225M12x2057472728,375251530M12x30M12900022111 3,447.64 MXN