norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.7131.Versión:Bruñido.
Templado por cementación y pulido.
Indicación:Las regletas de sujeción sirven para fijar los elementos del dispositivo a través de ranuras en T.
Un montaje flexible de las regletas de sujeción sobre la mesa de máquinas o sobre un elemento básico se consigue mediante la distancia de taladrar correspondiente.
Con la combinación de perforación de fijación y agujero alargado de fijación es posible un montaje diagonal.
Accesorios:Para tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Tuercas con ranuras en T DIN 508
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02395-05 Regletas de sujeción para elementos del dispositivo 138 kB

Planos

Regletas de sujeción para elementos del dispositivo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBN=Ancho
de ranura
BD

HLL1L2L3G
Para tornillo
de cabeza cilíndrica
CADAcc.PrecioPedir
02395-05-14149144813,55014963100-M12 4,648.84 MXN
02395-05-14199144813,55019963100150M12 4,983.16 MXN
02395-05-18149185817,56014963100-M16 5,117.00 MXN
02395-05-18199185817,56019963100150M16 5,652.36 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50