norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida
02070_A

Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02070_A Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida 159 kB

Planos

Pies del dispositivo con rosca interior, forma A superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDEGHTSWCADAcc.PrecioPedir
02070-106X20A9,52M6201210 144.76 MXN
02070-106X40A9,52M6401210 138.88 MXN
02070-110X32A16,53M10321817 231.56 MXN
02070-110X63A16,53M10631817 249.48 MXN
02070-112X32A18,53M12321819 285.88 MXN
02070-112X63A18,53M12631819 309.12 MXN
02070-116X50A234M16502424 355.04 MXN
02070-116X100A234M161002424 393.40 MXN