|
|
02008_PSoportes con bola oscilante ajustables con junta tórica y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola: Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola: Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø de bola | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02008-610X028 | P | 25 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 979.44 MXN | | 02008-610X038 | P | 35 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 990.64 MXN | | 02008-610X053 | P | 50 | M10 | 8 | 3,5 | 5 | 5 | | | 1,004.64 MXN | | 02008-612X029 | P | 25 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 1,093.12 MXN | | 02008-612X039 | P | 35 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 1,105.16 MXN | | 02008-612X054 | P | 50 | M12 | 10 | 4 | 6 | 7 | | | 1,121.96 MXN | | 02008-616X030 | P | 25 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 1,142.96 MXN | | 02008-616X040 | P | 35 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 1,152.48 MXN | | 02008-616X055 | P | 50 | M16 | 13 | 5 | 8 | 10 | | | 1,192.52 MXN | | 02008-620X035 | P | 30 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 1,312.64 MXN | | 02008-620X055 | P | 50 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 1,335.88 MXN | | 02008-620X075 | P | 70 | M20 | 16 | 5 | 10 | 13 | | | 1,433.60 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|