norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana
02000_C

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02000_C Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana 167 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBD1D2D3HØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02000-108C813M87,213101110 649.04 MXN
02000-110C1020M1010,518161725 926.52 MXN
02000-112C1220M1210,518161725 926.52 MXN
02000-116C1630M162027252790 1,155.00 MXN
02000-120C2050M2034,5354041165 4,089.68 MXN