|
|
02000Soportes con bola oscilante |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Forma D: bola con inserción de POM. Forma H: bola con inserción de POM. Forma K: bola con inserción de metal duro. Forma M: bola de metal duro.Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado. Bola endurecida. Forma en M, bola niquelada.Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
Bola asegurada contra torsiones.
* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.Indicación sobre el dibujo:Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana Forma D: con rosca exterior, bola aplanada, con inserto de POM Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura Forma M: con rosca exterior, bola aplanada, con inserto de metal duro Forma G: con soporte de ajuste, bola aplanada, plana Forma H: con soporte de ajuste, bola aplanada, con inserto de POM Forma J: con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura Forma K: con soporte de ajuste, bola aplanada, con inserto de metal duro DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | D2 | D3 | H | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02000-108 | C | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | 10 | 11 | 10 |  | | 649.04 MXN | | 02000-110 | C | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 |  | | 926.52 MXN | | 02000-112 | C | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 |  | | 926.52 MXN | | 02000-116 | C | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | 25 | 27 | 90 |  | | 1,155.00 MXN | | 02000-120 | C | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | 40 | 41 | 165 |  | | 4,089.68 MXN | |
|
|
Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | B | D1 | D2 | D3 | H | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02000-308 | F | 8 | 13 | M8 | 7,2 | 13 | 10 | 11 | 10 |  | | 841.40 MXN | | 02000-310 | F | 10 | 20 | M10 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 |  | | 1,172.08 MXN | | 02000-312 | F | 12 | 20 | M12 | 10,5 | 18 | 16 | 17 | 25 |  | | 1,172.08 MXN | | 02000-316 | F | 16 | 30 | M16 | 20 | 27 | 25 | 27 | 90 |  | | 1,440.04 MXN | | 02000-320 | F | 20 | 50 | M20 | 34,5 | 35 | 40 | 41 | 165 |  | | 4,544.12 MXN | |
|
|
|
|
Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø de bola | Perforación de alojamiento | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02000-603 | J | 12 | M3 | 7,2 | 11 | 3,5 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* |  | | 807.24 MXN | | 02000-604 | J | 18 | M4 | 10,5 | 17 | 4,4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* |  | | 1,100.40 MXN | | 02000-605 | J | 28 | M5 | 20 | 25 | 6,3 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* |  | | 1,379.84 MXN | |
|
Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | D3 | H | T | Ø de bola | Perforación de alojamiento | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02000-803 | K | 12 | M3 | 7,9 | 11 | 3 | 10 | ø 12 H7X6 min. | 10* |  | | 1,263.36 MXN | | 02000-804 | K | 18 | M4 | 12,7 | 17 | 4 | 16 | ø 18 H7X8 min. | 25* |  | | 1,570.24 MXN | | 02000-805 | K | 28 | M5 | 19,05 | 25 | 6 | 25 | ø 28 H7X13 min. | 90* |  | | 1,760.08 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|