|
|
23710_BCojinete de deslizamiento de plástico, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polímero de alto rendimiento iglidur® G, iglidur® J o iglidur® X.Versión:iglidur® G gris mate. iglidur® J amarillo. iglidur® X negro.Indicación:Cojinete de deslizamiento de plástico de polímero de alto rendimiento.
– Sin mantenimiento – Sin lubricante – Resistente a la corrosión – Resistente a la suciedad – Alta precisión dimensional – Alta resistencia a la presión – Buena disipación de calor – Inclinación de fluencia muy escasa – Alta amortiguación mecánica – Resistente a la radiación UVMontaje:Los rodamientos están diseñados para introducirse a presión en un soporte con tolerancia H7. Tras la instalación en un soporte con medidas nominales, el diámetro interior del rodamiento se ajusta automáticamente con la tolerancia D correspondiente.
Los rodamientos son adecuados para árboles con tolerancia h (se recomienda h9 como mínimo). DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | S | Tolerancia D tras ejercer presión | Presión superficial estática máx. admisible N/mm² | Rango de temperatura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23710-12050705 | B | IGLIDUR® G | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0,3 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 16.24 MXN | | 23710-12060808 | B | IGLIDUR® G | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 16.24 MXN | | 23710-12081007 | B | IGLIDUR® G | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 16.80 MXN | | 23710-12101209 | B | IGLIDUR® G | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0,5 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 18.76 MXN | | 23710-12121412 | B | IGLIDUR® G | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 24.92 MXN | | 23710-12141612 | B | IGLIDUR® G | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 24.92 MXN | | 23710-12151712 | B | IGLIDUR® G | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 25.48 MXN | | 23710-12161817 | B | IGLIDUR® G | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 27.16 MXN | | 23710-12202321 | B | IGLIDUR® G | 20 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 34.72 MXN | | 23710-12252821 | B | IGLIDUR® G | 25 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 36.40 MXN | | 23710-12303426 | B | IGLIDUR® G | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | 0,8 | E10 | 80 | -40 °C a +130 °C |  | | 48.72 MXN | | 23710-22050705 | B | IGLIDUR® J | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0,3 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 28.84 MXN | | 23710-22060808 | B | IGLIDUR® J | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 32.48 MXN | | 23710-22081007 | B | IGLIDUR® J | 8 | 10 | 15 | 7 | 1 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 32.48 MXN | | 23710-22101209 | B | IGLIDUR® J | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0,5 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 36.96 MXN | | 23710-22121412 | B | IGLIDUR® J | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 42.56 MXN | | 23710-22141612 | B | IGLIDUR® J | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 47.60 MXN | | 23710-22151712 | B | IGLIDUR® J | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 51.52 MXN | | 23710-22161817 | B | IGLIDUR® J | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 53.20 MXN | | 23710-22202321 | B | IGLIDUR® J | 20 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 67.20 MXN | | 23710-22252821 | B | IGLIDUR® J | 25 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 74.76 MXN | | 23710-22303426 | B | IGLIDUR® J | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | 0,8 | E10 | 35 | -50 °C a +90 °C |  | | 145.32 MXN | | 23710-32050705 | B | IGLIDUR® X | 5 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0,3 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 42.28 MXN | | 23710-32060808 | B | IGLIDUR® X | 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 44.52 MXN | | 23710-32081007 | B | IGLIDUR® X | 8 | 10 | 15 | 7,5 | 1 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 44.52 MXN | | 23710-32101209 | B | IGLIDUR® X | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0,5 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 51.52 MXN | | 23710-32121412 | B | IGLIDUR® X | 12 | 14 | 20 | 12 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 57.68 MXN | | 23710-32141612 | B | IGLIDUR® X | 14 | 16 | 22 | 12 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 66.36 MXN | | 23710-32151712 | B | IGLIDUR® X | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 67.20 MXN | | 23710-32161817 | B | IGLIDUR® X | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 70.84 MXN | | 23710-32202321 | B | IGLIDUR® X | 20 | 23 | 30 | 21 | 1,5 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 113.68 MXN | | 23710-32252821 | B | IGLIDUR® X | 25 | 28 | 35 | 21 | 1,5 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 130.48 MXN | | 23710-32303426 | B | IGLIDUR® X | 30 | 34 | 42 | 26 | 2 | 0,8 | F10 | 150 | -100 °C a +250 °C |  | | 263.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|