norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Versión:Acero estañado.Indicación:Cojinete de deslizamiento de unión sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Sirven para absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo, pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes. Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Alta resistencia química, escasa absorción de agua.Datos técnicos:Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23732 Platos conductores 207 kB

Planos

Platos conductores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HSCADAcc.PrecioPedir
23732-010020151020151,52011,5 18.66 MXN
23732-012024151224181,52411,5 28.00 MXN
23732-0140261514262022611,5 29.50 MXN
23732-0160301516302323011,5 29.81 MXN
23732-0180321518322523211,5 31.30 MXN
23732-0200361520362833611,5 36.72 MXN
23732-0220381522383033811,5 39.44 MXN
23732-0240421524423334211,5 46.06 MXN
23732-0260441526443534411,5 49.67 MXN
23732-0280481528483844811,5 62.01 MXN
23732-0320541532544345411,5 69.23 MXN
23732-0380621538625046211,5 87.60 MXN
23732-0420661542665446611,5 94.51 MXN
23732-048074204874614741,52 130.34 MXN
23732-052078205278654781,52 149.00 MXN
23732-062090206290764901,52 191.44 MXN