|
|
27710-20Cuñas de nivelación de aluminio con anclaje adhesivo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio, anclaje adhesivo de acero.Indicación:Adecuado para una carga de regulación de hasta 7 toneladas. Las cuñas de nivelación se pueden utilizar para la fijación de máquinas o equipos periféricos. Las cuñas de nivelación se fijan al suelo con un anclaje adhesivo.Volumen de suministroEl anclaje adhesivo M16X320 está incluido en el volumen de suministro ya montado. Arandela distanciadora (27710-30-10604) incluida en el volumen de suministro.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Ajuste de precisión (mm) | Carga de regulación (kN) | Par de torsión en el tornillo de ajuste (Nm) | Ajuste de la altura por revolución (mm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27710-20-145095061 | 7 | 70 | 35 | 0,275 |  | | 2,400.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|