norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero galvanizado.Indicación:Las arandelas distanciadoras pueden armarse y colocarse posteriormente.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27710-30 Arandelas distanciadoras de acero o acero inoxidable 160 kB

Planos

Arandelas distanciadoras de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D

D1D2D3EE1SS1RCADAcc.PrecioPedir
27710-30-00904acero9013,813,5±0,15,560285,246 265.48 MXN
27710-30-00906acero9013,813,5±0,1760287,266 282.04 MXN
27710-30-10604acero inoxidable60109,7540225,242,5 210.41 MXN