norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, caucho nitrilo.Indicación:La cuña de nivelación baja y antideslizante es adecuada para cargas de hasta 2 toneladas.
La cuña de nivelación ofrece una amplia superficie de contacto con estructura de nódulos 1), compuesta de nitrilo de Shore 80°.
Con ayuda del ángulo plano de las cuñas se puede ajustar la altura de la cuña de nivelación 0,15 mm por cada giro del tornillo.
La protección antideslizante vulcanizada de 3 mm de espesor de nitrilo de Shore 80° 2) puede garantizar una amortiguación permanente contra oscilaciones, ruido y medios corrosivos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27710-05 Cuñas de nivelación de acero con capa aislante antideslizante, por separado 314 kB

Planos

Cuñas de nivelación de acero con capa aislante antideslizante, por separado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaCarga continua
(kN)
Carga máx. admisible
(kN)
Par de torsión en el
tornillo de ajuste
(Nm)
Ajuste de la altura
por revolución
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
27710-05-1370920352035200,15 2,280.04 MXN