norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los tornillos de altura ajustable con arandelas de ajuste esféricas y contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Estos permiten una instalación exacta al montar superficies de apoyo oblicuas hasta un ángulo de inclinación de aprox. 4°. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.
Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 10 mm a 39 mm.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios:07460 Arandelas de ajuste esféricas.
96650 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27708 Elementos de ajuste de altura de acero o acero inoxidable con arandela de ajuste esférica y contratuerca 366 kB

Planos

Elementos de ajuste de altura de acero o acero inoxidable con arandela de ajuste esférica y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPara
tornillo
D1

D2H
mín.
H
máx.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CADAcc.PrecioPedir
27708-1006acero para temple y revenido6,6M6M15x125405010424036  1,828.68 MXN
27708-1406acero para temple y revenido6,6M6M20x132496314426555,7  2,026.08 MXN
27708-1408acero para temple y revenido9M8M20x132496314426548  2,026.08 MXN
27708-1410acero para temple y revenido11M10M20x132496314426537,9  2,026.08 MXN
27708-1810acero para temple y revenido11M10M30x1,5456179185212092,9  2,273.04 MXN
27708-1812acero para temple y revenido13,5M12M30x1,5456179185212080,4  2,273.04 MXN
27708-1816acero para temple y revenido17,5M16M30x1,5456179185212045,5  2,273.04 MXN
27708-2316acero para temple y revenido17,5M16M40x1,558791022362,5210136  2,796.36 MXN
27708-2320acero para temple y revenido22M20M40x1,558791022362,521090  2,796.36 MXN
27708-2324acero para temple y revenido26M24M40x1,558791022362,521037  2,796.36 MXN
27708-2920acero para temple y revenido22M20M50x1,570941232962,5330210  3,711.68 MXN
27708-2924acero para temple y revenido26M24M50x1,570941232962,5330157  3,711.68 MXN
27708-2930acero para temple y revenido33M30M50x1,570941232962,533053  3,711.68 MXN
27708-3924acero para temple y revenido26M24M60x2801051443973495322 5,084.52 MXN
27708-3930acero para temple y revenido33M30M60x2801051443973495218 5,084.52 MXN
27708-10061acero inoxidable6,6M6M15x1254050104227,124,14  2,034.20 MXN
27708-14061acero inoxidable6,6M6M20x1324963144243,436,56  2,288.16 MXN
27708-14081acero inoxidable9M8M20x1324963144243,430,86  2,288.16 MXN
27708-14101acero inoxidable11M10M20x1324963144243,423,41  2,223.76 MXN
27708-18101acero inoxidable11M10M30x1,545617918528464,01  2,542.40 MXN
27708-18121acero inoxidable13,5M12M30x1,545617918528454,82  2,542.40 MXN
27708-18161acero inoxidable17,5M16M30x1,545617918528428,9  2,542.40 MXN
27708-23161acero inoxidable17,5M16M40x1,558791022362,514892,9  3,347.40 MXN
27708-23201acero inoxidable22M20M40x1,558791022362,514859,08  3,347.40 MXN
27708-23241acero inoxidable26M24M40x1,558791022362,514820,3  3,347.40 MXN
27708-29201acero inoxidable22M20M50x1,570941232962,5225136,08  5,245.80 MXN
27708-29241acero inoxidable26M24M50x1,570941232962,522597,3  5,245.80 MXN
27708-29301acero inoxidable33M30M50x1,570941232962,522520,6  5,245.80 MXN
27708-39241acero inoxidable26M24M60x2801051443973323195,3 7,245.56 MXN
27708-39301acero inoxidable33M30M60x2801051443973323118,6 7,245.56 MXN