|
|
27628Vástagos articulados con rodamiento deslizante y rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.Versión:Cincado.Indicación:El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Capacidades de carga dinámicas kN | Capacidades de carga estáticas kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27628-05 | rosca cuadrada | 5 | M5 | 9 | 11 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 7,5 | 8 | | | 426.16 MXN | | 27628-06 | rosca cuadrada | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 9,3 | 8,9 | | | 426.16 MXN | | 27628-08 | rosca cuadrada | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 16,7 | 14,1 | | | 477.40 MXN | | 27628-10 | rosca cuadrada | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 19,3 | | | 532.00 MXN | | 27628-10125 | rosca cuadrada | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 19,3 | | | 560.00 MXN | | 27628-12 | rosca cuadrada | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 23,5 | | | 668.92 MXN | | 27628-12125 | rosca cuadrada | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 23,5 | | | 704.48 MXN | | 27628-16 | rosca cuadrada | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 32 | | | 970.20 MXN | | 27628-1615 | rosca cuadrada | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 32 | | | 1,021.16 MXN | | 27628-20 | rosca cuadrada | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 78,1 | 43,8 | | | 1,286.88 MXN | | 27628-22 | rosca cuadrada | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 97,2 | 52,6 | | | 1,455.44 MXN | | 27628-051 | rosca a la izquierda | 5 | M5 | 9 | 11 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 7,5 | 8 | | | 426.16 MXN | | 27628-061 | rosca a la izquierda | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 9,3 | 8,9 | | | 426.16 MXN | | 27628-081 | rosca a la izquierda | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 16,7 | 14,1 | | | 477.40 MXN | | 27628-101 | rosca a la izquierda | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 19,3 | | | 532.00 MXN | | 27628-101251 | rosca a la izquierda | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 19,3 | | | 560.00 MXN | | 27628-121 | rosca a la izquierda | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 23,5 | | | 668.92 MXN | | 27628-121251 | rosca a la izquierda | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 23,5 | | | 704.48 MXN | | 27628-161 | rosca a la izquierda | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 32 | | | 970.20 MXN | | 27628-16151 | rosca a la izquierda | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 32 | | | 1,021.16 MXN | | 27628-201 | rosca a la izquierda | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 78,1 | 43,8 | | | 1,286.88 MXN | | 27628-221 | rosca a la izquierda | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 97,2 | 52,6 | | | 1,455.44 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|