norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg
21337-10

Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero inoxidable.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Se vende por unidades.Indicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles telescópicos alcanzan las capacidades de carga mencionadas con un montaje lateral.

La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 70 % menor.

Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Datos técnicos:Velocidad de desplazamiento máx.: 0,5 m/s.Rango de temperatura:-20 °C - +180 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21337-10 Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg 108 kB
 Indicación técnica para carriles telescópicos fresados 340 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero, compactos, extensión completa, capacidad de carga hasta 420 kg

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaBDHLL1L2L3Número de
perforaciones
Carrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
CADAcc.PrecioPedir
21337-10-030050M83030050-1004300360 5,801.78 MXN
21337-10-035050M83035050-1504350370 6,753.84 MXN
21337-10-040050M83040050-2004400380 7,706.80 MXN
21337-10-045050M83045050-2504450390 8,659.17 MXN
21337-10-050050M83050050-3004500400 9,611.53 MXN
21337-10-055050M83055050150-6550410 10,564.20 MXN
21337-10-060050M83060050175-6600420 11,516.57 MXN
21337-10-065050M83065050200-6650410 12,468.93 MXN
21337-10-070050M83070050225-6700400 13,421.90 MXN
21337-10-075050M83075050250-6750390 14,373.95 MXN
21337-10-080050M83080050275-6800380 15,326.63 MXN
21337-10-085050M83085050300-6850370 16,365.37 MXN
21337-10-090050M83090050325-6900360 17,318.34 MXN
21337-10-095050M83095050350-6950350 18,271.01 MXN
21337-10-100050M830100050375-61000340 19,223.06 MXN
21337-10-105050M830105050400-61050330 20,175.74 MXN
21337-10-110050M830110050425-61100320 21,128.10 MXN
21337-10-115050M830115050450-61150310 22,080.46 MXN
21337-10-120050M830120050475-61200290 23,033.12 MXN