|
|
21334-54Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carriles de acero. Jaulas de bolas de acero. Bolas de acero.Versión:Carriles cincados. Jaulas de bolas cincadas. Bolas endurecidas.Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Los carriles telescópicos se cierran suavemente y se colocan automáticamente en la posición final. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.Rango de temperatura:10 °C - 40 °C.Indicación sobre el dibujo:1) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0300. 2) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0350. 3) Agujero de montaje no disponible en 21334-54-0400. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Número de artículo fabricante | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | Fp= Capacidad de carga por par 50.000 ci. | H | Carrera S | L | Montaje | Tipo de producto | Clase de embalaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21334-54-0300 | DZ3932-0030EC | 35 | - | 96 | - | - | 174 | - | - | 12,7 | 35 | 51 | 275 | 300 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 1,773.24 MXN | | 21334-54-0350 | DZ3932-0035EC | 35 | 128 | - | - | - | 128 | 224 | - | 12,7 | 35 | 51 | 350 | 350 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 1,865.92 MXN | | 21334-54-0400 | DZ3932-0040EC | 35 | 128 | 192 | - | - | 160 | 288 | - | 12,7 | 50 | 51 | 400 | 400 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 1,888.60 MXN | | 21334-54-0450 | DZ3932-0045EC | 35 | 128 | 256 | - | - | 160 | 320 | - | 12,7 | 50 | 51 | 450 | 450 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 1,923.88 MXN | | 21334-54-0500 | DZ3932-0050EC | 35 | 128 | 224 | 288 | - | 192 | 384 | - | 12,7 | 60 | 51 | 500 | 500 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 1,960.00 MXN | | 21334-54-0550 | DZ3932-0055EC | 35 | 128 | 224 | 352 | - | 224 | 416 | - | 12,7 | 60 | 51 | 550 | 550 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 2,039.80 MXN | | 21334-54-0600 | DZ3932-0060EC | 35 | 128 | 224 | 352 | - | 256 | 480 | - | 12,7 | 68 | 51 | 600 | 600 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 2,147.60 MXN | | 21334-54-0650 | DZ3932-0065EC | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | 256 | 512 | - | 12,7 | 68 | 51 | 650 | 650 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 2,198.84 MXN | | 21334-54-0700 | DZ3932-0070EC | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | 256 | 448 | 576 | 12,7 | 68 | 51 | 700 | 700 | montaje lateral | estándar | 1 unidad = 1 par | | | 2,313.36 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|