|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Las placas de montaje forman una unidad compacta con los indicadores de posicionamiento. Garantizan una sujeción de husillo segura son necesidad de trabajos de construcción adicionales.Material:Posición de montaje 1, carcasa de fundición inyectada de cinc. Posición de montaje 3, carcasa de aluminio. Palanca de sujeción de plástico.Versión:Posición de montaje 1, carcasa lacada. Posición de montaje 3, carcasa anodizada. Palanca de sujeción gris antracita. Indicación:Debido al montaje sencillo, la placa de montaje también es muy adecuada para modificaciones de instalaciones existentes. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia Posición de montaje 1 | Referencia Posición de montaje 3 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Adecuado para el indicador de posición | Filtro |
---|
21944-04081 | 21944-04083 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 8 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-04101 | 21944-04103 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 10 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-04121 | 21944-04123 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 12 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-04141 | 21944-04143 | 21 | -/11 | 22 | 11/- | 23,5 | 7,5 | 15 | 4,6 | 14 | M4 | 4,5 | 8 | 47 | 16,5 | 33 | - |  | 21944-09121 | 21944-09123 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 12 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | 21944-09141 | 21944-09143 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 14 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | 21944-09161 | 21944-09163 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 16 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  | 21944-09201 | 21944-09203 | 34 | -/17 | 30 | 17/- | 17 | 10 | 20 | 5,5 | 20 | M4 | 5,5 | 10 | 67,5 | 25,5 | 48 | - |  |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|