norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cinta magnética de cinta plástica magnetizada.
Cinta portadora de acero inoxidable.
Cinta de recubrimiento de acero inoxidable.
Versión:Escala codificada incrementalmente.
Longitud del polo 5 mm.
Indicación:Sencillo montaje adhesivo, se puede autoensamblar.
La longitud de cinta necesaria se calcula de la siguiente manera:
Recorrido de medición + longitud del sensor "L" + (2 x avance o inercia "B").
L = véase el esquema del sensor utilizado.
B = 10 mm (avance e inercia).
Datos técnicos:- Coeficiente de expansión (11 ± 1) x 10-6/K (acero para muelles)Rango de temperatura:- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura de almacenamiento -40…70 °C
Montaje:El montaje se lleva a cabo por medio de una cinta adhesiva de doble cara premontada según la información de usuario.A petición:Otras longitudes de 0,1…100 m, en pasos de 0,1 m.Tener en cuenta:100 % de humedad relativa del aire. Está permitida la condensación.Indicación sobre el dibujo:
1) Cinta de recubrimiento A = 0,176 mm
2) Cinta magnética M = 1,0 mm
3) Cinta de soporte T = 0,3 mm
4) Cinta adhesiva K = 0,1 mm
5) Longitud de cinta necesaria = Recorrido de medición + L + 2 x B
6) Recorrido de medición
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21725 Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm 275 kB

Planos

Cinta magnética escala codificada incrementalmente, longitud del polo 5 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaB1L

Precisión
mm
CADAcc.PrecioPedir
21725-010X10001010000,1 2,985.64 MXN
21725-010X20001020000,1 5,970.72 MXN
21725-010X30001030000,1 8,956.64 MXN
21725-010X40001040000,1 11,942.28 MXN
21725-010X50001050000,1 14,927.92 MXN
21725-010X60001060000,1 17,913.28 MXN
21725-010X70001070000,1 20,898.64 MXN
21725-010X80001080000,1 23,884.28 MXN
21725-010X90001090000,1 26,869.36 MXN
21725-010X1000010100000,1 29,855.00 MXN