norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero inoxidable.
Ventana de plástico.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco y tornillo prisionero de acabado natural.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
El valor indicado por cada rotación del husillo (en función de la pendiente de husillo) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.
Datos técnicos:– Contador compuesto de 5 cifras + lectura precisa
– Altura de cifra de 7 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 20 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
– Protegido contra el polvo
A petición:– Tapa del contador de cristal mineral
– Junta axial (protegida contra el polvo)
– Impermeable
– Protección contra vibraciones
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21904-05 Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable 234 kB

Planos

Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
B

DHLPendienteComa
en posición

máx.
revoluciones
r. p. m.
Posición
de montaje
Dirección
de recuento
Visualización
tras un
giro
CADAcc.PrecioPedir
21904-05-01001111naranja puro RAL 200438,52067,54811500110001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002111naranja puro RAL 200438,52067,5481250011000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001121naranja puro RAL 200438,52067,54811500120001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002121naranja puro RAL 200438,52067,5481250012000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001211naranja puro RAL 200438,52067,54811500210001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002211naranja puro RAL 200438,52067,5481250021000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001221naranja puro RAL 200438,52067,54811500220001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002221naranja puro RAL 200438,52067,5481250022000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001311naranja puro RAL 200438,52067,54811500310001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002311naranja puro RAL 200438,52067,5481250031000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001321naranja puro RAL 200438,52067,54811500320001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002321naranja puro RAL 200438,52067,5481250032000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001411naranja puro RAL 200438,52067,54811500410001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002411naranja puro RAL 200438,52067,5481250041000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001421naranja puro RAL 200438,52067,54811500420001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002421naranja puro RAL 200438,52067,5481250042000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01501111naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500110001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501121naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500120001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501211naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500210001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501221naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500220001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501311naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500310001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501321naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500320001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501411naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500410001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501421naranja puro RAL 200438,52067,5481,51500420001,5 2,281.16 MXN
21904-05-02001111naranja puro RAL 200438,52067,54821500110002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001121naranja puro RAL 200438,52067,54821500120002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001211naranja puro RAL 200438,52067,54821500210002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001221naranja puro RAL 200438,52067,54821500220002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001311naranja puro RAL 200438,52067,54821500310002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001321naranja puro RAL 200438,52067,54821500320002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001411naranja puro RAL 200438,52067,54821500410002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001421naranja puro RAL 200438,52067,54821500420002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02501111naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500110002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501121naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500120002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501211naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500210002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501221naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500220002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501311naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500310002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501321naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500320002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501411naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500410002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501421naranja puro RAL 200438,52067,5482,51500420002,5 2,281.16 MXN
21904-05-03001111naranja puro RAL 200438,52067,54831500110003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001121naranja puro RAL 200438,52067,54831500120003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001211naranja puro RAL 200438,52067,54831500210003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001221naranja puro RAL 200438,52067,54831500220003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001311naranja puro RAL 200438,52067,54831500310003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001321naranja puro RAL 200438,52067,54831500320003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001411naranja puro RAL 200438,52067,54831500410003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001421naranja puro RAL 200438,52067,54831500420003,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001111naranja puro RAL 200438,52067,54841375110004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001121naranja puro RAL 200438,52067,54841375120004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001211naranja puro RAL 200438,52067,54841375210004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001221naranja puro RAL 200438,52067,54841375220004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001311naranja puro RAL 200438,52067,54841375310004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001321naranja puro RAL 200438,52067,54841375320004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001411naranja puro RAL 200438,52067,54841375410004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001421naranja puro RAL 200438,52067,54841375420004,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001111naranja puro RAL 200438,52067,54851300110005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001121naranja puro RAL 200438,52067,54851300120005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001211naranja puro RAL 200438,52067,54851300210005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001221naranja puro RAL 200438,52067,54851300220005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001311naranja puro RAL 200438,52067,54851300310005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001321naranja puro RAL 200438,52067,54851300320005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001411naranja puro RAL 200438,52067,54851300410005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001421naranja puro RAL 200438,52067,54851300420005,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001111naranja puro RAL 200438,52067,54861250110006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001121naranja puro RAL 200438,52067,54861250120006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001211naranja puro RAL 200438,52067,54861250210006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001221naranja puro RAL 200438,52067,54861250220006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001311naranja puro RAL 200438,52067,54861250310006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001321naranja puro RAL 200438,52067,54861250320006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001411naranja puro RAL 200438,52067,54861250410006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001421naranja puro RAL 200438,52067,54861250420006,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001111naranja puro RAL 200438,52067,548101150110010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001121naranja puro RAL 200438,52067,548101150120010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001211naranja puro RAL 200438,52067,548101150210010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001221naranja puro RAL 200438,52067,548101150220010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001311naranja puro RAL 200438,52067,548101150310010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001321naranja puro RAL 200438,52067,548101150320010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001411naranja puro RAL 200438,52067,548101150410010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001421naranja puro RAL 200438,52067,548101150420010,0 2,281.16 MXN
21904-05-01001112negro38,52067,54811500110001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002112negro38,52067,5481250011000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001122negro38,52067,54811500120001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002122negro38,52067,5481250012000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001212negro38,52067,54811500210001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002212negro38,52067,5481250021000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001222negro38,52067,54811500220001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002222negro38,52067,5481250022000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001312negro38,52067,54811500310001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002312negro38,52067,5481250031000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001322negro38,52067,54811500320001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002322negro38,52067,5481250032000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001412negro38,52067,54811500410001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002412negro38,52067,5481250041000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01001422negro38,52067,54811500420001,0 2,281.16 MXN
21904-05-01002422negro38,52067,5481250042000,10 2,281.16 MXN
21904-05-01501112negro38,52067,5481,51500110001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501122negro38,52067,5481,51500120001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501212negro38,52067,5481,51500210001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501222negro38,52067,5481,51500220001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501312negro38,52067,5481,51500310001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501322negro38,52067,5481,51500320001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501412negro38,52067,5481,51500410001,5 2,281.16 MXN
21904-05-01501422negro38,52067,5481,51500420001,5 2,281.16 MXN
21904-05-02001112negro38,52067,54821500110002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001122negro38,52067,54821500120002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001212negro38,52067,54821500210002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001222negro38,52067,54821500220002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001312negro38,52067,54821500310002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001322negro38,52067,54821500320002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001412negro38,52067,54821500410002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02001422negro38,52067,54821500420002,0 2,281.16 MXN
21904-05-02501112negro38,52067,5482,51500110002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501122negro38,52067,5482,51500120002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501212negro38,52067,5482,51500210002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501222negro38,52067,5482,51500220002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501312negro38,52067,5482,51500310002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501322negro38,52067,5482,51500320002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501412negro38,52067,5482,51500410002,5 2,281.16 MXN
21904-05-02501422negro38,52067,5482,51500420002,5 2,281.16 MXN
21904-05-03001112negro38,52067,54831500110003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001122negro38,52067,54831500120003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001212negro38,52067,54831500210003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001222negro38,52067,54831500220003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001312negro38,52067,54831500310003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001322negro38,52067,54831500320003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001412negro38,52067,54831500410003,0 2,281.16 MXN
21904-05-03001422negro38,52067,54831500420003,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001112negro38,52067,54841375110004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001122negro38,52067,54841375120004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001212negro38,52067,54841375210004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001222negro38,52067,54841375220004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001312negro38,52067,54841375310004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001322negro38,52067,54841375320004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001412negro38,52067,54841375410004,0 2,281.16 MXN
21904-05-04001422negro38,52067,54841375420004,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001112negro38,52067,54851300110005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001122negro38,52067,54851300120005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001212negro38,52067,54851300210005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001222negro38,52067,54851300220005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001312negro38,52067,54851300310005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001322negro38,52067,54851300320005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001412negro38,52067,54851300410005,0 2,281.16 MXN
21904-05-05001422negro38,52067,54851300420005,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001112negro38,52067,54861250110006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001122negro38,52067,54861250120006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001212negro38,52067,54861250210006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001222negro38,52067,54861250220006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001312negro38,52067,54861250310006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001322negro38,52067,54861250320006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001412negro38,52067,54861250410006,0 2,281.16 MXN
21904-05-06001422negro38,52067,54861250420006,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001112negro38,52067,548101150110010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001122negro38,52067,548101150120010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001212negro38,52067,548101150210010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001222negro38,52067,548101150220010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001312negro38,52067,548101150310010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001322negro38,52067,548101150320010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001412negro38,52067,548101150410010,0 2,281.16 MXN
21904-05-10001422negro38,52067,548101150420010,0 2,281.16 MXN