|
|
|
21808Cuerpo del nivel de burbuja circular |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable. A partir de Ø 14 mm, de aluminio. Ventanilla de vidrio.Versión:Aluminio negro anodizado.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. Excelente contorno de burbuja y desconexión del paralaje plano a través del anillo de burbuja interior. - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - Relleno transparenteRango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: