norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- El nivel de burbuja circular está alineado con la superficie inferior de la brida
- Borde con acanaladuras para empotrar
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Montaje:- Medición de cuerpo de caja
- Montaje presionando el nivel de burbuja, perforación de 0,02 mm – 0,03 mm más pequeña que el Ø de cuerpo de caja
- La fase correspondiente de la perforación facilita el montaje
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21804 Niveles de burbuja circulares con casquillo en el borde 241 kB

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo en el borde

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21804-18103020181210830' 261.87 MXN
21804-20123025201412930' 348.87 MXN
21804-281330302820131030' 552.64 MXN