norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Casquillo de latón.
Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.
Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Los niveles de burbuja circulares se pueden atornillar a través de tres agujeros (forma A) o empotrar (forma B).
- Forma A: alineación con la superficie pulida del suelo
- Forma B: alineación con la superficie inferior de la brida
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
- Anillo de contraste negro
- Fondo de nivel de burbuja blanco
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21800 Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar 204 kB

Planos (vista completa)

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma A con brida atornillada

Más información

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma A con brida atornillada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21800-1141030A201410171,6101,830' 262.92 MXN
21800-1171030A25171221210230' 277.76 MXN
21800-1181130A301812242,511330' 329.00 MXN
21800-1281430A40282034,52,514430' 651.84 MXN
21800-1341530A50342543315530' 766.92 MXN

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma B con brida de empotrada

Más información

Planos

Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar, forma B con brida de empotrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21800-2141030B201410171,6101,830' 262.92 MXN
21800-2171030B25171221210230' 277.76 MXN
21800-2181130B301812242,511330' 329.00 MXN
21800-2281430B40282034,52,514430' 651.84 MXN
21800-2341530B50342543315530' 766.92 MXN