|
|
21800Niveles de burbuja circulares con casquillo para atornillar |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Casquillo de latón. Cuerpo del nivel de burbuja circular de poliamida.Versión:Niquelado y pulido con un brillo intenso.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria. Los niveles de burbuja circulares se pueden atornillar a través de tres agujeros (forma A) o empotrar (forma B). - Forma A: alineación con la superficie pulida del suelo - Forma B: alineación con la superficie inferior de la brida - Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm - Relleno transparente - Anillo de contraste negro - Fondo de nivel de burbuja blancoRango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | Sensibilidad | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21800-1141030 | A | con brida roscada | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 262.92 MXN | | 21800-1171030 | A | con brida roscada | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 277.76 MXN | | 21800-1181130 | A | con brida roscada | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 329.00 MXN | | 21800-1281430 | A | con brida roscada | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 651.84 MXN | | 21800-1341530 | A | con brida roscada | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 766.92 MXN | | 21800-2141030 | B | con brida de entrada | 20 | 14 | 10 | 17 | 1,6 | 10 | 1,8 | 30' | | | 262.92 MXN | | 21800-2171030 | B | con brida de entrada | 25 | 17 | 12 | 21 | 2 | 10 | 2 | 30' | | | 277.76 MXN | | 21800-2181130 | B | con brida de entrada | 30 | 18 | 12 | 24 | 2,5 | 11 | 3 | 30' | | | 329.00 MXN | | 21800-2281430 | B | con brida de entrada | 40 | 28 | 20 | 34,5 | 2,5 | 14 | 4 | 30' | | | 651.84 MXN | | 21800-2341530 | B | con brida de entrada | 50 | 34 | 25 | 43 | 3 | 15 | 5 | 30' | | | 766.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|