norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo del nivel de burbuja circular de acero inoxidable.
A partir de Ø 14 mm, de aluminio.
Ventanilla de vidrio.
Versión:Aluminio negro anodizado.Indicación:Los niveles de burbuja se utilizan como indicadores de cero o para comprobar la posición horizontal, por ejemplo, en vagones cisterna, clinómetros, instrumentos de medición y en construcción de maquinaria.
Excelente contorno de burbuja y desconexión del paralaje plano a través del anillo de burbuja interior.
- Sensibilidad en minutos angulares en un recorrido de burbuja de 2 mm
- Relleno transparente
Rango de temperatura:De -35 °C a +55 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21808 Cuerpo del nivel de burbuja circular 261 kB

Planos

Cuerpo del nivel de burbuja circular

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

HSensibilidadCADAcc.PrecioPedir
21808-120710acero inoxidable12610' 221.76 MXN
21808-120725acero inoxidable12625' 337.40 MXN
21808-140710aluminio146,510' 245.28 MXN
21808-140720aluminio146,520' 245.28 MXN
21808-150710aluminio156,510' 253.12 MXN
21808-150720aluminio156,820' 253.12 MXN
21808-200810aluminio208,510' 299.04 MXN
21808-200820aluminio208,520' 299.04 MXN
21808-250910aluminio258,510' 321.72 MXN
21808-250920aluminio258,520' 321.72 MXN