norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
DescripciónMaterial:Empuñadura de poliamida termoplástica. Varilla de nivel de aceite de acero. Junta tórica de goma (NBR), 70 Shore.Versión:Empuñadura negra. Varilla de nivel de aceite fosfatada.Rango de temperatura:Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con agujero de ventilación Forma C: sin agujero de ventilación Forma D: con agujero de ventilación
1) Junta tórica 2) Solo con forma D
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.