|
|
20100Módulos de agarre pinza en paralelo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Árboles guía y bastidores de acero.Versión:Carcasa recubierta con Hart-Coat. Árboles guía endurecidos y pulidos.Indicación:Pinza en paralelo neumática sin mantenimiento, con sistema de bastidores móviles. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Sujeción absolutamente centrada. Sujeción por dentro o por fuera opcionalmente. Para acceder a las posiciones finales, se pueden integrar interruptores de proximidad, disponibles como accesorios.
Precisión de repetición: ±0,02 mm.Accesorios:Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | E1 | E2 | E3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20100-030025 | 21,5 | 5 | 4,5 | - | 19 | 6 | - | 7 | M3 | 6 | 3 | M3 | 11 | - | 11 | 17,5 | | | 14,610.40 MXN | | 20100-040036 | 24 | 5 | 6 | - | 26 | 10 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M4 | 15 | - | 15 | 24 | | | 15,411.48 MXN | | 20100-050085 | 33,5 | 5 | 5 | - | 28 | 12 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M5 | 26 | - | 15 | 32 | | | 17,532.76 MXN | | 20100-100170 | 22,5 | 4,5 | 10 | - | 40 | 16 | 6 | 7 | M4 | 7,5 | 4,3 | M6 | 32 | - | 32 | 38 | | | 20,214.60 MXN | | 20100-120260 | 20 | 8 | 11 | - | 45 | 20 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | 48 | 24 | 48 | | | 23,937.20 MXN | | 20100-120380 | 21 | 6 | 9 | 16 | 60 | 25 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-120660 | 21 | 6 | 9 | 16 | 60 | 25 | - | 10 | M6 | 10,5 | 6,4 | M8 | 48 | - | 48 | 58 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-150650 | 27 | 11 | 12 | 20 | 75 | 28 | - | 10 | M6 | 13,5 | 8,2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 | | | 35,625.24 MXN | | 20100-151050 | 27 | 11 | 12 | 20 | 75 | 28 | - | 10 | M6 | 13,5 | 8,2 | M8 | 48 | 72 | 48 | 72 | | | 35,625.24 MXN | |
Referencia | E4 | E5 | H | H1 | L | L1 | L2 | P | P1 | P2 | P3 | P4 | T | T1 | T2 | T3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20100-030025 | - | 11 | 40 | 13 | 40 | 34 | 19 | M5 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 16 | 1,6 | 0,5 | - | 3,5 | | | 14,610.40 MXN | | 20100-040036 | 15 | 15 | 45 | 12,5 | 60 | 50 | 24 | M5 | 4,5 | 7 | 6 | 18,5 | 1,6 | 1 | 2,5 | 4,2 | | | 15,411.48 MXN | | 20100-050085 | 20 | 20 | 56 | 20 | 70 | 60 | 34 | M5 | 4 | 7 | 6,5 | 28 | 1,6 | 1 | 2,5 | 4,5 | | | 17,532.76 MXN | | 20100-100170 | 32 | 32 | 67 | 18,5 | 100 | 82 | 42 | M5 | 9 | 9 | 6 | 27 | 1,6 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | | | 20,214.60 MXN | | 20100-120260 | 32 | 32 | 81 | 23,5 | 120 | 96 | 60 | R1/8 | 8 | 8 | 8 | 30,5 | 2,1 | 1,5 | - | 6,5 | | | 23,937.20 MXN | | 20100-120380 | 48 | 48 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | R1/8 | 15 | 15 | 11,5 | 30 | 2,1 | 2 | - | 6,5 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-120660 | 48 | 48 | 87 | 39 | 145 | 120 | 70 | R1/8 | 15 | 15 | 11,5 | 30 | 2,1 | 2 | - | 6,5 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-150650 | 48 | 48 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 2,1 | 2 | - | 9 | | | 35,625.24 MXN | | 20100-151050 | 48 | 48 | 108 | 47 | 171 | 140 | 90 | R1/8 | 22 | 22 | 15 | 38 | 2,1 | 2 | - | 9 | | | 35,625.24 MXN | |
Referencia | Carrera por mordaza | Fuerza de sujeción con 6 bar (N) | Fuerza de expansión con 6 bar (N) | Peso recomendado de la pieza de trabajo kg | Ø de cilindro | Consumo de aire por carrera doble con 6 bar (ccm) | Interruptor de proximidad adecuado | Conector adecuado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20100-030025 | 3 | 25 | 35 | 0,12 | 14 | 0,34 | 83000-010X2000 | - | | | 14,610.40 MXN | | 20100-040036 | 4 | 36 | 46 | 0,17 | 16 | 0,8 | 83000-030X3000 | - | | | 15,411.48 MXN | | 20100-050085 | 5 | 85 | 95 | 0,4 | 25 | 2,5 | 83000-030X3000 | - | | | 17,532.76 MXN | | 20100-100170 | 10 | 170 | 170 | 0,76 | 32 | 8 | 83000-040 | 80150-010X2000 | | | 20,214.60 MXN | | 20100-120260 | 12 | 260 | 260 | 1,17 | 40 | 15,1 | 83000-050 | 80150-010X2000 | | | 23,937.20 MXN | | 20100-120380 | 12 | 380 | 380 | 1,78 | 50 | 23,6 | 83000-040 | 80150-010X2000 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-120660 | 12 | 660 | 660 | 2,96 | 50 | 23,6 | 83000-040 | 80150-010X2000 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-150650 | 15 | 650 | 650 | 3 | 63 | 46,8 | 83000-050 | 80150-010X2000 | | | 35,625.24 MXN | | 20100-151050 | 15 | 1050 | 1050 | 4,74 | 63 | 46,8 | 83000-050 | 80150-010X2000 | | | 35,625.24 MXN | |
Referencia | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | F1 N | F2 N | F3 N | C máx. | Momento de inercia (10⁻³ kgm²) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20100-030025 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 140 | 84 | 140 | 25 | 0,00632 | | | 14,610.40 MXN | | 20100-040036 | 3,9 | 3,7 | 1,3 | 250 | 82 | 71 | 40 | 0,0278 | | | 15,411.48 MXN | | 20100-050085 | 6 | 6 | 1,6 | 280 | 100 | 72 | 50 | 0,0767 | | | 17,532.76 MXN | | 20100-100170 | 12 | 14 | 12 | 540 | 150 | 400 | 65 | 0,416 | | | 20,214.60 MXN | | 20100-120260 | 27 | 30 | 12 | 1100 | 640 | 340 | 80 | 0,787 | | | 23,937.20 MXN | | 20100-120380 | 57 | 67 | 95 | 1500 | 350 | 2100 | 110 | 1,89 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-120660 | 57 | 67 | 95 | 1500 | 350 | 2100 | 110 | 1,89 | | | 29,221.36 MXN | | 20100-150650 | 87 | 94 | 201 | 1900 | 890 | 3700 | 140 | 5,36 | | | 35,625.24 MXN | | 20100-151050 | 87 | 94 | 201 | 1900 | 890 | 3700 | 140 | 5,36 | | | 35,625.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|