|
|
20054Unidades de elevación neumáticas con guía redonda |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Sistema de tope de acero.Versión:Carcasa anodizada. Sistema de tope endurecido y bruñido.Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5. Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,02 mm.A petición:Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: