|
|
20036Módulos lineales neumáticos con guía de carril |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Sistema de tope de acero.Versión:Carcasa anodizada. Sistema de tope endurecido y bruñido.Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con guía de rodillos en cruz y una capacidad de carga de 240 N máx. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5. Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240. La posición del sistema de tope es variable.
Precisión de repetición ±0,01 mm.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Indicación sobre el dibujo:1) Conexiones de aire comprimido 2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M6 3) En caso de carrera 30/75/125/175, no se puede montar ningún tornillo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | E | E1 | E2 | E3 | L | Capacidad de carga N | Fuerza de pistón con 6 bar (N) | Fuerza de recuperación con 6 bar (N) | Ø de cilindro | Consumo de aire por carrera doble con 6 bar (ccm) | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | Carrera S | S1 | S2 | S3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20036-6030 | 6 | 1 x 48 | 29 | 36 | 18 | 121 | 240 | 76 | 66 | 16 | 11,2 | 33,2 | 33,2 | 44,6 | 30 | 45 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 30,021.88 MXN | | 20036-6050 | 6 | 1 x 48 | 29 | 36 | 18 | 121 | 220 | 76 | 66 | 16 | 18,7 | 33,2 | 33,2 | 44,6 | 50 | 45 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 33,503.96 MXN | | 20036-6075 | 6 | 2 x 48 | 35 | 42 | 21 | 175 | 200 | 76 | 66 | 16 | 28 | 38,7 | 38,7 | 59,5 | 75 | 70 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 37,107.00 MXN | | 20036-6100 | 6 | 2 x 48 | 35 | 42 | 21 | 175 | 180 | 76 | 66 | 16 | 37,4 | 38,7 | 38,7 | 59,5 | 100 | 70 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 40,708.92 MXN | | 20036-6125 | 6 | 3 x 48 | 17 | 45 | 27 | 231 | 160 | 76 | 66 | 16 | 46,8 | 44,2 | 44,2 | 59,5 | 125 | 95 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 44,191.56 MXN | | 20036-6150 | 6 | 3 x 48 | 17 | 45 | 27 | 231 | 140 | 76 | 66 | 16 | 56,1 | 44,2 | 44,2 | 59,5 | 150 | 95 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 47,754.28 MXN | | 20036-6175 | 6 | 4 x 48 | 26 | 52 | 34 | 288 | 120 | 76 | 66 | 16 | 65,5 | 49,7 | 49,7 | 74,4 | 175 | 120 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 51,277.24 MXN | | 20036-6200 | 6 | 4 x 48 | 26 | 52 | 34 | 288 | 100 | 76 | 66 | 16 | 74,8 | 49,7 | 49,7 | 74,4 | 200 | 120 + S/2 (carrera) | 14 | 16 | | | 54,799.08 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|