norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elastómero de copoliéster.Versión:Dureza de material Shore 55D.Indicación:Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas.
Reducción de consumo energético: de 58 % a 73 %.
Absorción dinámica de fuerzas: de 870 a 35190 N.
Velocidad de avance: máx. 5 m/s.

Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.

Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos.

Tornillos de sujeción: tornillos especiales de cabeza cilíndrica, material 44SMn28 (acero de corte fácil SAE 1144) cincado:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior según ISO 4762 – 8.8 acero negro:
M3x6, M4x8**, M5x10**

** Con arandela de apoyo según DIN 125, acero cincado.
Aplicación:Carros y guías lineales, cilindros neumáticos, aparatos de manipulación, máquinas e instalaciones.Rango de temperatura:De -40 °C a +90 °CMontaje:Posición de montaje: al gusto.
Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con LOCTITE.
Características especiales:
RoHS

Planos

Amortiguadores estructurales de amortiguación axial

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaD

D1D2GHLCarrera
S
Consumo máx. de energía
por carrera en Nm
con carga continua
Consumo máx. de energía
por carrera en Nm
en funcionamiento
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
26180-01205121115M31135231 189.00 MXN
26180-01707171522M41647691,7 229.32 MXN
26180-02109211826M5185910162,3 266.84 MXN
26180-02210221927M61961011,5216 368.76 MXN
26180-02812282536M62661229466 400.68 MXN
26180-03414343043M63061448876 806.12 MXN
26180-03716373348M633616651126 815.64 MXN
26180-04016403450M8358168213020 953.40 MXN
26180-04318433855M83881811216520 1,067.64 MXN
26180-04720474160M1241122014017350 1,225.56 MXN
26180-05022504464M1245122217022350 1,400.28 MXN
26180-05422544768M1247122220133450 1,483.72 MXN
26180-05724575073M1251122424230250 1,620.92 MXN
26180-06225625378M1254122530436150 1,715.00 MXN
26180-06527655782M1258122737446850 1,890.00 MXN
26180-07029706086M1261122942152450 2,204.44 MXN
26180-07231726391M16651631482559120 2,325.12 MXN
26180-080328069100M16691632570831120 2,542.12 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50