|
|
26182Amortiguadores estructurales de amortiguación axial, versión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Elastómero de copoliéster.Versión:Dureza de material Shore 40D. Indicación:Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas. Reducción de consumo energético: de 35 % a 64 %. Absorción dinámica de fuerzas: de 533 a 10 110 N. Velocidad de avance: máx. 5 m/s.
Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.
Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos. Aplicación:Carros y guías lineales, cilindros neumáticos, aparatos de manipulación, máquinas e instalaciones.Rango de temperatura:De -40 °C a +90 °CMontaje:Posición de montaje: al gusto. Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con Loctite.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | D | D1 | D2 | G | H | L | Carrera S | Consumo máx. de energía por carrera en Nm con carga continua | Consumo máx. de energía por carrera en Nm en funcionamiento | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
26182-01407 | 14 | 13 | 19 | M4 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1,7 | | | 197.68 MXN | | 26182-01809 | 18 | 16 | 24 | M5 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2,3 | | | 255.36 MXN | | 26182-02010 | 20 | 19 | 27 | M6 | 21 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | | | 418.60 MXN | | 26182-02615 | 26 | 25 | 37 | M6 | 28 | 6 | 15 | 11,5 | 15 | 6 | | | 446.32 MXN | | 26182-03216 | 32 | 30 | 44 | M6 | 32 | 6 | 16 | 23 | 26 | 6 | | | 810.88 MXN | | 26182-03519 | 35 | 33 | 48 | M6 | 36 | 6 | 19 | 30 | 36 | 6 | | | 958.16 MXN | | 26182-04019 | 40 | 34 | 51 | M6 | 38 | 6 | 19 | 34 | 42 | 6 | | | 967.40 MXN | | 26182-04121 | 41 | 38 | 55 | M12 | 41 | 12 | 21 | 48 | 63 | 50 | | | 1,159.76 MXN | | 26182-04423 | 44 | 40 | 60 | M12 | 45 | 12 | 23 | 63 | 72 | 50 | | | 1,253.56 MXN | | 26182-04825 | 48 | 44 | 64 | M12 | 49 | 12 | 25 | 81 | 91 | 50 | | | 1,440.32 MXN | | 26182-05127 | 51 | 47 | 69 | M12 | 52 | 12 | 27 | 92 | 114 | 50 | | | 1,552.88 MXN | | 26182-05429 | 54 | 50 | 73 | M12 | 55 | 12 | 29 | 122 | 158 | 50 | | | 1,664.04 MXN | | 26182-05830 | 58 | 53 | 78 | M12 | 59 | 12 | 30 | 149 | 154 | 50 | | | 1,748.60 MXN | | 26182-06132 | 61 | 56 | 83 | M16 | 62 | 16 | 32 | 163 | 169 | 120 | | | 1,896.72 MXN | | 26182-06434 | 64 | 60 | 87 | M16 | 66 | 16 | 34 | 208 | 254 | 120 | | | 2,187.92 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|