norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Elastómero de copoliéster.Versión:Dureza de material Shore 55D.Indicación:Aptos para aplicaciones ininterrumpidas y continuas.
Reducción de consumo energético: de 39 % a 62 %.
Absorción dinámica de fuerzas: de 550 a 7440 N.
Velocidad de avance: máx. 5 m/s.

Los amortiguadores estructurales no requieren mantenimiento y se suministran listos para instalar con un tornillo de fijación especial.

Entorno: a prueba de microbios, agua marina y productos químicos y con muy buena resistencia a rayos UV y ozono. Sin absorción de agua ni hinchamientos.
Aplicación:Carros y guías lineales, cilindros neumáticos, industria del mueble, máquinas e instalaciones.Rango de temperatura:De -40 °C a +90 °CMontaje:Posición de montaje: al gusto.
Asegurar el tornillo de fijación adicionalmente con Loctite.
Características especiales:
RoHS

Planos

Amortiguadores estructurales de amortiguación radial, versión dura

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaBD

D1GHLCarrera
S
Consumo máx. de energía
por carrera en Nm
con carga continua
Consumo máx. de energía
por carrera en Nm
en funcionamiento
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
26186-03015133038M5235152,75,73 371.28 MXN
26186-03919193950M5305196183 407.40 MXN
26186-04523204558M5365238,7243628.60 MXN
26186-05232345268M54253211,7203 664.16 MXN
26186-06441436487M55354125463 789.32 MXN
26186-06837466888M55653766,5983 963.76 MXN
26186-079424679102M66464281,51066 1,281.00 MXN
26186-086455186109M6696451242066 1,585.92 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50