norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Reductores de engranajes cónicos con carcasa de plástico
22710

Reductores de engranajes cónicos con carcasa de plástico

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico, reforzada con fibra de vidrio.
Ruedas cónicas de acero.
Versión:Ruedas cónicas templadas por cementación.
Rodamientos de bolas con anillos de obturación.
Indicación:Reductor de engranajes cónicos de aplicación universal y libre de mantenimiento para desviación del movimiento de giro en un ángulo de 90 grados. El sentido de giro es indistinto.
Estos reductores de engranajes cónicos son adecuados para accionamientos manuales o para un accionamiento mecánico de corta duración a baja velocidad.

El accionamiento se realiza por medio de un hexágono interior. La salida de fuerza se realiza opcionalmente por medio de un hexágono interior o de un árbol de transmisión con hexágono exterior.
Datos técnicos:Tiempo de funcionamiento: 20 % (en 5 min.)Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22710 Reductores de engranajes cónicos con carcasa de plástico 238 kB

Planos

Reductores de engranajes cónicos con carcasa de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
Relación de transmisiónmáx.
revoluciones
r. p. m.
Máx. par de
accionamiento M
Nm
SW1SW2L

CADAcc.PrecioPedir
22710-111000Aazul1:1150466- 704.76 MXN
22710-111050Aazul1:115046650 1,088.36 MXN
22710-111080Aazul1:115046680 1,088.92 MXN
22710-111100Aazul1:1150466100 1,090.60 MXN
22710-211000Brojo1:11505,577- 965.44 MXN
22710-211050Brojo1:11505,57750 1,290.24 MXN
22710-211080Brojo1:11505,57780 1,309.84 MXN
22710-211100Brojo1:11505,577100 1,311.52 MXN
22710-221000Bverde2:11505,577- 965.44 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50